Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSEN sc ME 5.5 08-17
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Модель MasterEncoder, последовательное подключение до 3 ведомыхустройств, до 4 входов энкодера, способность обнаружения 30 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 150 мм, блокировка,частичная блокировка,ручная коррекция, контроль внешних устройств (EDM), перезапуск по EN ISO 61496-3, вертикальные применения, контрольныеотметки, вывод данных измерений (UDP), быстрая замена, сменный блок памяти, смена границ положения, наличие интерфейса для работы соперационными системами ROS и C++, зона безопасности от -10 до +50 °C, 5,5 м;расширенные возможности подключения (ввод/вывод), входы энкодера, 3 параллельные зоны безопасности, 3 параллельные зоны предупреждения,70 конфигурируемых настроек для зон.
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Тип ESPE | 3 |
3 | |
Версия продукта | Ведущий |
Принцип датчика | оптическ. |
Допустимые разрешения |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Диап.зоны пред. с разл. разр. |
40 м/разрешение 150 мм
22 м/разрешение 40 мм 19 м/разрешение 30 мм 23 м/разрешение 50 мм 40 м/разрешение 70 мм |
Диап. безоп.зоны с разл. разр. |
3 м/разрешение 40 мм
5,5 м/разрешение 150 мм 2,50 м/разрешение 30 мм 4 м/разрешение 50 мм 5,5 м/разрешение 70 мм |
Количество зон конфигураций | 70 |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 8 W |
Использ. диапазон длин волн | 905 нм |
Зона сканирования | 275° |
Макс. угол раскрытия (верт.) | 0,12° |
Угловое разрешение | 0,1° |
Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
Напряжение пост.тока на входах | 24 В |
Число выходов OSSD | 6 |
Ток, «0» на П/П вых. PSENscan | < 700 µA |
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Окружающая температура | -10 - 50 °C |
Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Тип защиты, корпус |
Время реакции | 62 ms |
Время вращения | 30 ms |
Тип соединения |
M12, 8-контактный, штыревой
M12, 17-контактный, штыревой |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал верхней части кожуха | PC |
Материал передней панели | ПММА |
Размер по высоте | 152 mm |
Размер по ширине | 102 mm |
Размер по глубине | 112.5 mm |
Вес нетто | 1530 g |
Вес брутто | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548102161 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272705 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002550 |
Объем | 13.020 |