text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN enc HTL 1024 ss

Номер артикула: 6Z000003
Безопасный инкрементальный энкодер, 1024 импульса на один оборот, синтерфейсом HTL , цельный вал 10 мм, совместим с длинной шпонкой.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Напряжение питания (V) 24  V
потребляемая мощность DC 0.96  W
Окружающая температура -40 - 90  °C
Макс. относительная влажность 98%  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 100g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус  
Тип соединения M23, 12-контактный  
Материал корпуса Алюминий  
Размер по высоте 90.6  mm
Размер по ширине 58  mm
Размер по глубине 72.2  mm
Вес нетто 295  g
Вес брутто 483  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-код 4046548095111  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27270502  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001486  
Объем 3.357