Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000023","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
Номер артикула: 6D000023
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства
PSENscan, д... Больше
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
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 3 м
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 2 A |
Станд. характ. импеданс K1 | 100 Ом ± 15 Ом |
Эл. ёмкость проводника K1 | 49 пФ/м |
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка |
2
3 |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 8-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал конт. поверхности 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал конт. поверхности 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал уплотнения | FPM |
Материал штекеров | CuZn, позолоченный |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Длина кабеля | 3 m |
Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
Категория кабеля K1 | Кат. 5e |
Цветная кабельная изоляция 1 | Желто-зеленый, RAL 6018 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.6 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.22 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
Скручивание K1 | 4 витые пары |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Оплетка из луженой меди |
Количество жил | 8 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20236 |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
Не содержит галогенов | да |
Галоген. безоп-ть по стандарту |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Маслонепрониц. по стандарту |
VDE 0472 часть 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Огнестойкость |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Момент затяжки блок. винт | 0,6 Н⋅м |
Вес нетто | 213 g |
Вес брутто | 219 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6C |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548096781 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |