text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sg2c-5LPLLC unit

Номер артикула: 570820
Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кн...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 5-ти элементов: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитного ограждения, 2. Кнопка доступа и разблокировки защитного ограждения, 3. Кнопка с подсветкой, 4. Кнопка с подсветкой, 5. Глухая крышка. Объем поставки: Сенсорное устройство с кнопками, включая цветные колпачки, и устройство разблокировки изнутридля аварийного выхода, а также актуатор для дверей с правым или левым открыванием.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
TÜV  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Кодирование приемопередатчика кодированный  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2  
Число входов 2  
Напр. U по EN 61131-2, тип 2 24 V DC  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 2  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Мат-л конт., кнопка AgNi  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20 - 55  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP54  
Тип корпуса по UL tип 1  
Изм. раб. расс. при изм. темп. +-0,01 мм/°C  
Доступные разъединяющие уст-ва Да  
Сила удержания при закрытии 1000  
Holding force pan direction 2000  
Макс. вертикальное отклонение +/-2,5 мм  
Макс. угловое смещение +/-1,5 град.  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN sg2 actuator  
Тип соединения Съемная пружинная клемма  
Кабельные линии LiYY 24 x 0,5 мм2  
Материал верхней части кожуха Пластик  
Материал исполнительного механ Нержавеющая сталь  
Размер по высоте 555  mm
Размер по ширине 200  mm
Размер по глубине 108  mm
Вес нетто 2670  g
Вес брутто 3050  g
Рабочая частота 122 кГц - 128 кГц  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
6c  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079951  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Комплектразъемов подпружиненного типа с накидной гайкой и разгрузкой от натяжения для кабельного винтового соединения. Запасные части
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Система защитных ограждений, 2 поколение, принадлежности: Крышка болта механическая, желтая, ПЭ, 2 шт (запасная).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).