Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sg escape release pin
Номер артикула: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
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
Подтверждено | TÜV |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 °C |
механические данные
Размер по высоте | 215 mm |
Размер по ширине | 30 mm |
Размер по глубине | 30 mm |
Вес нетто | 100 g |
Вес брутто | 104 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548080261 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |