閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570820","name":"PSEN sg2c-5LPLLC unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}

実際の製品は異なる場合があります
PSEN sg2c-5LPLLC unit
製品コード: 570820
第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、
EN 60947-5-3適合、
PL eまでのアプリケーション用。
5ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための
照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび
解除のための押しボタン。3.照光式押しボタン。4.照光式
押しボタン。5.ブラインドカバー。構成部品: カラーキャップと
エスケープリリースバーを含む押しボタン付き検出装... さらに表示
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、 EN 60947-5-3適合、 PL eまでのアプリケーション用。 5ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための 照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび 解除のための押しボタン。3.照光式押しボタン。4.照光式 押しボタン。5.ブラインドカバー。構成部品: カラーキャップと エスケープリリースバーを含む押しボタン付き検出装置 および右または左開き扉のアクチュエータ。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
センサ原理 | トランスポンダ |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
トランスポンダのコーディング | コード化 |
直列接続に対応 | はい |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2 |
入力
入力点数 | 2 |
EN 61131-2 タイプ2適合の入力 | 24 V DC |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
信号出力点数 | 2 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
ボタン
ボタンの接点素材 | AgNi |
切替機能ボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -20 - 55 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング | IP54 |
ULのエンクロージャタイプ | タイプ 1 |
切り替え距離
温度変化による動作距離の変化 | +-0.01 mm/℃ |
機械的データ
エスケープリリースの有無 | 可 |
保持力, 閉鎖移動 | 1000 |
パン方向保持力 | 2000 |
最大垂直オフセット | +/-2.5 mm |
最大角度オフセット | +/-1.5 度 |
タイプ1アクチュエータ | PSEN sg2アクチュエータ |
接続タイプ | プラグインスプリング端子 |
ケーブルライン | LiYY 24 x 0.5 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | プラスチック |
アクチュエータの素材 | ステンレス製 |
高さ | 555 mm |
幅 | 200 mm |
奥行き | 108 mm |
実量 | 2670 g |
総重量 | 3050 g |
トランスポンダ
動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
6c 7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIPエントリー可能 | はい |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079951 |
ボリューム | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)

PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
第2世代安全扉システム、アクセサリ: コネクタセット
ケージ式タイプ (ユニオンナット付き)、
ケーブルのスクリュー接続用ストレインリリーフ。(スペアパーツ)。