Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PLID d1 C
Номер артикула: 784260
PNOZ, принадлежности, устройство контроля 2-проводной линии на
короткое замыкание, перемычки между контактами и обрыв цепи, входтестового импульсного сигнала для
устройства оценки PNOZ e8.1p, ручное т... Больше
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
PNOZ, принадлежности, устройство контроля 2-проводной линии на короткое замыкание, перемычки между контактами и обрыв цепи, входтестового импульсного сигнала для устройства оценки PNOZ e8.1p, ручное тестирование с помощью 1 НРконтакта, непрерывное тестирование с помощью 1 НЗ контакта, максимальная длинакабеля 3 000 м, версия с пружинной клеммой.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
электрические данные
Источник внутр. напряжения | Через аналитическое устройство |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -30 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Макс. длина кабеля | 3000 m |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Размер по высоте | 36 mm |
Размер по ширине | 30 mm |
Размер по глубине | 12.5 mm |
Вес нетто | 10 g |
Вес брутто | 28 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548067118 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27141990 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC002586 |
Объем | 0.248 |