Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PLID d1 C
Numero dell'articolo: 784260
PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per
cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per
dispositivo di controllo... Altri
Articolo in corso di dismissione
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, test manuale in caso di contatto dichiusura 1n/o, test permanente in caso di contatto aperto 1n/c, lunghezza max. cavo3000 m, versione con morsetto a molla.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Fonte della tensione interna | su rilevatore |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP40 |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Lunghezza max. conduttore | 3000 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Fisso |
Altezza | 36 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 12.5 mm |
Peso netto | 10 g |
Peso lordo | 28 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27141990 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548067118 |
Volume | 0.248 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |