Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328811","name":"PSS u2 B 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 B 1
Kód materiálu: 328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka
12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (Zone B) |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | PPE |
Rozměr výška | 107 mm |
Rozměr šířka | 16.4 mm |
Rozměr hloubka | 32.9 mm |
Čistá váha | 24 g |
Celková hmotnost | 25 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548072471 |
Svazek | 0.047 dm3 |
Harmonized System Code | 85381000 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro nosič modulu, 23,5 x 10,5 mm,
balení 10 ks.