Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313115","name":"PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
Номер артикула: 313115
PSSu, набор разъемов для компактных модулей, 1-рядный, 10 клемм,
пружинные контакты, 2 шт.
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
Подтверждено | TÜV |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 100 °C |
механические данные
Сечение токопроводящей жилы | 1 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 22-18 |
Вес нетто | 20 g |
Вес брутто | 22 g |
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
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548061215 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242691 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0 |