text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)

Artikelnummer: 313115
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, 1-reihig, 10 Klemmen, Federkraftanschluss, 2 Stück.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung TÜV  
 
Umgebungstemperatur -20 - 100  °C
Querschnitt der Leiter K1 1  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 22-18  
Nettogewicht 20  g
Bruttogewicht 22  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061215  
Volumen 0.056  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 2