text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

MM A MINI-IO CAB14 2.5m

Artikelnummer: 772246
Адаптер для мониторинга движения LEROY 15/15, 2,5 м.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Конденсация допустима? Не допускается  
Окружающая температура 0 - 60  °C
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Max. outside diameter cable K1 6  mm
Сечение кабеля K1 по AWG 26  
Тип разъема 2 15-контактный штекерный разъем  
Допуск по длине кабеля K1 +/-0,15 м  
Размер по глубине 17.6  mm
Тип разъема 3 8-контактный штекерный мини-ра  
Тип разъема 1 15-контактный гнездовой разъем  
Материал штекеров Латунь  
Количество жил 8  
Форма разъема типа 1 прямой  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Материал корпуса Zn  
Экранирование K1 да  
Сертификаты разъема 3 UL94 V-0  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый, аналог RAL6018  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Разъем 3 материала корпуса ПБТ  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  mm²
Радиус изгиба при прокладке K1 8 x Ø  
Вес нетто 161  g
Вес брутто 176  g
Протяженность кабеля 1 да  
Материал гнезд Латунь  
Крепежные винты UNC 4-40  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
Размер по ширине 32  mm
Форма разъема типа 3 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Форма разъема типа 2 прямой  
Длина кабеля 2.5  m
Размер по высоте 30  mm
 
Доступен вход в SCIP 0  
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080698  
Harmonized System Code 85444290