На международной выставке LogiMAT, посвященной решениям для внутренней логистики, которая пройдет с 25 по 27 апреля, компания по автоматизации Pilz представит свои решения по безопасности и промышленной защите для безопасной автоматизации и эксплуатации автоматизированных транспортных систем. Помимо продуктового решения, включающего лазерный сканер безопасности и технологию управления, а также промышленное сетевое устройство защиты, оно также включает пакет услуг, вплоть до маркировки CE в соответствии с ISO 3691-4. Еще одно яркое событие в Штутгарте: посетители выставки смогут узнать, как система идентификации и управления доступом с четко заданными разрешениями способствует повышению безопасности во внутренней логистике.
Остфильдерн, 16 февр. 2023 г.
Компания Pilz на выставке LogiMAT 2023, павильон 6, стенд A21 - Безопасное комплексное решение для автоматизированных транспортных средств
Посетители стенда компании Pilz на этой выставке узнают, как автоматизированные транспортные системы (AGVS) можно автоматизировать и использовать безопасным образом с учетом пространственных и инфраструктурных условий. В работе на модели автоматизированной транспортной системы: защитный лазерный сканер PSENscan (защита от столкновений для людей и автоматизированных транспортных систем), модульное защитное реле myPNOZ и настраиваемый компактный контроллер PNOZmulti 2 (в качестве блока оценки), а также промышленное устройство сетевой защиты от несанкционированного доступа SecurityBridge. В совокупности данное безопасное и надежное продуктовое решение обеспечивает эффективность внутренней логистики, позволяя избежать простоев и тем самым повысить производительность. Это относится как к рельсовым, так и к свободно перемещающимся автоматизированным транспортным системам.
Пакет услуг для безопасной эксплуатации
В дополнение к продуктовому решению для производителей автоматизированных транспортных систем, на выставке LogiMAT Pilz также представит свой комплексный пакет услуг для операторов данных систем, охватывающий разработку концепций безопасности вплоть до ввода в эксплуатацию, включая обучение персонала. Соответствующим стандартом, обеспечивающим нормативную базу, является ISO 3691-4. При необходимости специалисты компании Pilz могут оказать поддержку оператору вплоть до оценки соответствия международным нормам (например, при получении маркировки CE) и таким образом взять на себя ответственность за безопасность внедрения автоматизированных транспортных систем.
Четкая регламентация доступа
Для защиты процессов внутренней логистики от несанкционированного вмешательства или ошибок в работе предлагается комплексная система идентификации и управления доступом – решение, сочетающее в себе безопасность и промышленную защиту. Так, например, мобильные приложения можно защитить от несанкционированного доступа с помощью системы управления доступом.PITreader Индивидуальные разрешения для пользователей записываются на компактные RFID-транспондеры, которые далее используются для авторизации непосредственно в технологическом процессе. Посетители выставки смогут увидеть, как специалисты компании Pilz демонстрируют, насколько гибко это решение может быть реализовано на практике.
Сотрудничество для безопасного управления парком транспортных средств
Для дальнейшего повышения производительности во внутренней логистике компания Pilz в сотрудничестве с NAiSE GmbH, экспертом в области автоматизации материальных потоков, предлагает первое в мире программное обеспечение для управления движением и заказами для всех тех, кто занимается вопросами внутренней логистики. Программа NAiSE Traffic в режиме реального времени анализирует движение транспорта и грузов в системах внутренней логистики. делая это эффективно и безопасно как для людей, так и для промышленного грузового транспорта, например автоматизированных транспортных систем или вилочных погрузчиков различных производителей. На общем стенде двух компаний посетители смогут сами попробовать, как работает NAiSE Traffic, и получить дополнительную информацию о других решениях этого стартапа из Штутгарта.
Компания Pilz на выставке LogiMAT на стенде A21 в павильоне 6.
Подробнее о выставке можно узнать здесь.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334