В защитном реле нового типа myPNOZ от эксперта в области автоматизации компании Pilz инновационные преимущества сочетаются с надлежащей конструкцией и исполнением. Данный факт подтверждается жюри премии Red Dot, которое присудило Red Dot Design Award в категории «Промышленное оборудование, машины и автоматика». Международное жюри присваивает маркировку качества исключительно тем изделиям, которые демонстрируют выдающиеся свойства конструкции и исполнения. Помимо всего прочего, жюри убедилось в практической универсальности myPNOZ, первого модульного защитного реле на рынке, которое обеспечивает безопасность с учетом индивидуальных потребностей, даже для единственных в своем роде изделий.
г. Остфильдерн, 22 июн. 2022 г.
Модульное защитное реле нового типа myPNOZ от компании Pilz получило международную награду Red Dot Award за выдающиеся свойства конструкции и исполнения.
Защитное реле myPNOZ контролирует различные функции, такие, как аварийный останов, защитные ограждения и двуручные пульты управления. Ключевой особенностью этого модульного защитного реле является новый тип непрерывного цифрового процесса, который организован через онлайн-приложение: пользователи могут создавать, моделировать и заказывать полученное ими решение по безопасности при помощи программы myPNOZ Creator, которое подбирает для этого решения оптимальное аппаратное обеспечение. Пользователь получает собранное, настроенное и испытанное изделие, готовое ко вводу в эксплуатацию. Жюри убедилось в практической универсальности модульного защитного реле myPNOZ, которая помогает клиентам и пользователям приспособить его к конкретным требованиям.
«Изделия-победители демонстрируют основательную креативность. Замечательно и в то же время похвально, что даже сейчас сохраняются такие варианты исполнения, которые удивляют потребителя с точки зрения формы и функциональных характеристик», - говорит доктор наук, профессор Петер Цек, основатель и генеральный директор Red Dot. В соответствии с темой премии этого года, которая звучит как «В поисках отличной конструкции и исполнения», он объясняет: «Тот факт, что качество соответствует уровню инноваций, означает, что эти изделия по праву получили премию Red Dot: Product Design 2022.»
Премия Red Dot: знак качества за конструктивное исполнение
Если учесть тот факт, что на данную премию претендуют 20 000 компаний, то премия Red Dot Design Award является одной из самых сложных для получения премий в области моделирования, стиля и оформления продукции в мире. Независимый состав жюри премии Red Dot выносит свое решение о победителях. В этом году в него входят 48 человек из 23 стран. Изделия-победители будут выставляться в музее дизайна Red Dot в Эссене до мая 2023 года в рамках выставки «Дизайн на сцене».
Дополнительные сведения по награде, которой было удостоено реле myPNOZ, приведена на странице www.red-dot.org/project/mypnoz-58206.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334