Благодаря сертифицированному TÜV-SÜD решению по безопасности, которое надежно контролирует подачу картона на упаковочные машины, уже на этапе проектирования возможно обеспечить безопасность и производительность этого этапа процесса. В пакет решений входят два защитных контроллера на выбор - компактный контроллер PNOZmulti 2 для приложений, конфигурируемых с помощью программного обеспечения, и реле безопасности myPNOZ для решений, выполняемых в единственном экземпляре. На каждое подающее устройство добавляется по два оптических датчика. Решение соответствует уровню эффективности защиты (PL) d и категории (Cat.) 3 по EN ISO 13849-1, или уровню полноты безопасности 2 по IEC 62061, и обеспечивает минимизацию простоев и повышение производительности, что увеличивает эффективность в секторе вторичной упаковки.
г. Остфильдерн, 28 апр. 2022 г.
Pilz предлагает сертифицированное TÜV-SÜD решение для безопасного контроля подачи картона в упаковочном секторе. Обеспечьте эффективность защиты подачи картона!
Новое сертифицированное решение по безопасности от компании Pilz предназначено для контроля за малыми и средними машинами в отрасли вторичной упаковки. Сертификация экономит время заказчиков при проектировании, настройке и вводе в эксплуатацию. Благодаря решению по безопасности, сертифицированному TÜV-SÜD, возможно без затруднений выполнить интеграцию даже в существующие задачи и при реконструкции. В результате поставленная задача может быть в любой момент времени выполнена гибко и с учетом индивидуальных требований заказчика. Кроме того, нет необходимости в дополнительных мерах защиты, таких как защитные ограждения или аналогичные устройства, поэтому пространство можно использовать более эффективно.
Конкретная задача определяет то, какие устройства будут использоваться
Для машин с небольшим диапазоном функций в пакет решений входят модульные реле безопасности myPNOZ: индивидуально разработанное решение, выполняемое в единственном экземпляре, может быть использовано немедленно по принципу «подключи и работай» и поставляется в виде предварительно сконфигурированного блока Малогабаритный контроллер PNOZmulti 2 используется для более масштабных проектов. При использовании этого устройства возможна гибкая реализация проектов безопасной автоматизации с помощью графического программного инструмента конфигурирования. Более того, при необходимости можно одновременно контролировать два устройства подачи картона с помощью всего одного базового блока.
В обоих защитных контроллерах используются оптические сенсоры, которые устанавливаются непосредственно на подающем проеме и фиксируют статус картонных коробов. Также могут быть реализованы дополнительные функции безопасности, такие как аварийный останов (E-STOP), защитные ограждения или световые завесы.
Дополнительную информацию о безопасной автоматизации процесса упаковки можно найти здесь
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334