Компания Pilz предлагает дополнительное обучение на уровне эксперта по всему миру: участники теперь также могут повышать уровень своих знаний в области функциональной безопасности до экспертного уровня. «CEFS — Сертифицированный специалист по функциональной безопасности» – это квалификация, присуждаемая TÜV Nord, не просто обеспечивает теоретические знания, такие как нормативные технические требования EN ISO 13849 и EN IEC 62061. После получения квалификации участники могут самостоятельно создавать и оценивать сложные системы безопасности — от проектирования и проверки до внедрения.
г. Остфильдерн, 31 мар. 2022 г.
Новая квалификация CEFS от компании Pilz — «Сертифицированный специалист по функциональной безопасности» — подходит для применения в области функциональной безопасности
Обучение CEFS предназначено в первую очередь для производителей станков, проектировщиков и интеграторов, которые уже обладают определенными знаниями по функциональной безопасности и несут особую ответственность за безопасные системы контроля. CEFS также предназначен для специалистов, которые ежедневно несут ответственность за безопасность новых и существующих станков, таких как, например, инженеры-проектировщики или инженеры по безопасности.
Сочетание теории и практики
В рамках двухдневного курса обучения специалисты Pilz раскрывают действующие нормативные и технические требования, предъявляемые к системе функциональной безопасности станков. Особенность сертификации от компании Pilz: основное внимание сконцентрировано на технических требованиях по двум стандартам EN ISO 13849 и EN IEC 62061, их сходствам и различиям.
Начиная с основ систем управления безопасностью, курс обучения также охватывает проектирование таких систем или предотвращение и контроль систематических отказов. Используя модель виртуального станка и практические занятия, участники могут попробовать создать сложные системы безопасности и использовать этот опыт для своих собственных приложений в своей повседневной работе.
Признан во всем мире
После сдачи экзамена участники получают сертификат, выпущенный TÜV NORD. Сертификат признан во всем мире и дает его держателю право носить звание «CEFS — Сертифицированный специалист по функциональной безопасности».
Дополнительная информация и регистрация для получения квалификации:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334