С новым модулем удаленного ввода-вывода PDP67 PN Pilz расширяет свой ассортимент изделий как для децентрализованного применения, так и применения непосредственно на периферии. Благодаря прочной конструкции со степенью защиты IP67 модуль допускает установку непосредственно на машине. Интерфейс Profinet/Profisafe и универсальные соединения, которые можно настроить как входы или выходы, придают модулю PDP67 PN особенную универсальность. Поскольку требуется всего лишь один тип устройства, потребитель может сэкономить место на своем складе и расходы.
Остфильдерн, 5 апр. 2022 г.
Новый модуль удаленного ввода-вывода PDP67 PN экономит место в шкафу управления и на складе - Удобная, децентрализованная автоматизация – Безопасность прилагается
Системы децентрализованного ввода-вывода - это важный элемент в построении гибких и модульных решений по автоматизации. Новый модуль удаленного ввода-вывода PDP67 PN, имеющий степень защиты IP67 и прочный литой цинковый корпус, идеально подходит для установки непосредственно на машину. Даже при установке вне шкафа управления он обеспечивает безопасность при температурах от -30 °C до 70 °C.
Компактность во всех отношениях
Датчики и исполнительные устройства можно подключить к модулю PDP67 быстро и легко благодаря коннектору М12. Сложная электропроводка не нужна. Это не только экономит время при выполнении пусконаладочных работ, но и облегчает процесс расширения модульных производственных предприятий. Благодаря универсальным соединениям, которые могут быть настроены как входы и выходы, потребителю необходимо иметь в запасе только один тип PDP67 PN. Таким образом, PDP67 PN экономит место на сладе!
Для универсального применения с Profinet/Profisafe
Новый модуль удаленного ввода-вывода можно интегрировать в сеть системы удаленного ввода-вывода PSSuniversal 2 марки Pilz, а также любые другие сети Profinet/Profisafe.
В результате, модуль PDP67 PN - это экономичное и универсальное решение для контроля датчиков и исполнительных устройств, связанных и не связанных с обеспечением безопасности эксплуатации, децентрализованно в условиях эксплуатации с экстремальными температурами. Дополнительно к применению в упаковочной промышленности, робототехнике или прессах, модуль PDP67 PN особенно подходит для автомобилестроения благодаря распиновке выводов разъемов по стандарту AIDA (инициатива по автоматизации автопроизводителей Германии).
Дополнительную информацию об изделии см. здесь
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334