Для безопасного конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2 от компании Pilz теперь доступна версия 11.0 соответствующего программного средства PNOZmulti Configurator — с новой архитектурой программного обеспечения для еще более высокой производительности и без затрат на лицензирование для версии «Basic». Теперь с помощью ПО этой версии пользователи также смогут рассчитывать на возможности нового модульного и расширяемого компактного базового блока PNOZ m B0.1 для мало- и среднегабаритных применений. Модульный, адаптируемый и, следовательно, экономичный новый базовый блок отличается максимальной эксплуатационной гибкостью благодаря свободно конфигурируемым входам и выходам.
г. Остфильдерн, 16 нояб. 2021 г.
Конфигурируемый компактный контроллер PNOZmulti 2 с новой инновационной версией программного обеспечения 11.0 и новым базовым блоком — мощность для индивидуальных применений без затрат на лицензирование!
Версия 11 имеет новую, более производительную архитектуру программного обеспечения на базе 64-битной системы Windows и поэтому обеспечивает ультрасовременный уровень безопасности.
Изучите основы автоматизации бесплатно!
Начиная с версии 11, произошли значительные изменения в условиях лицензирования: теперь для пользования доступна «базовая» по функционалу версия программного средства PNOZmulti Configurator, не требующая затрат на лицензию. Данное программное обеспечение можно скачать бесплатно и использовать в проектах автоматизации. При этом лицензионный сбор по-прежнему взимается за «расширенные» версии программных элементов. В итоге пользователи смогут сэкономить уже при создании проекта.
Все элементы цепи безопасности — функция (аварийный останов, защитное ограждение и т. д.), выход (реле, полупроводник или предохранительные клапаны) и логические элементы — доступны в виде функциональных блоков в графическом пользовательском интерфейсе. Таким образом данное программное средство обеспечивает полное управление вплоть до начала производства: сюда относятся создание проекта, а также управление документооборотом и ввод в эксплуатацию. Отсюда время и затраты на конфигурирование проекта могут быть сокращены, что снижает и затраты на проектирование.
Поддержка интеллектуальных инструментов
Аппаратное обеспечение выбирается непосредственно в PNOZmulti Configurator: программное средство составляет перечень доступных модулей расширения, отображает таблицу с указанием количества доступных входов и выходов и оказывает помощь в случаях, когда допустимое количество модулей расширения превышено или модули расположены неправильно. Пользователи пользуются преимуществами более оперативного конфигурирования и экономии затрат за счет уменьшения количества ошибок.
С помощью данного средства вы можете создавать новые проекты PNOZmulti 2, а также открывать и редактировать существующие проекты PNOZmulti 2: это позволит пользователям быстро и просто перейти на новую версию. Автономное моделирование также помогает упростить и ускорить ввод в эксплуатацию. Пользователи экономят время и, следовательно, затраты.
Новые базовые блоки для 11
В состав версии 11 также входит новый базовый блок PNOZ m B0.1, представляемый вместе с данной версией. Блок может использоваться как автономное устройство или может быть расширен максимум одним модулем ввода/вывода, при этом каждый из них будет входить в состав модульной системы. Для этой цели в наличии имеются различные модули ввода/вывода: в дополнение к существующим модулям расширения разработан новый модуль релейного вывода PNOZ m EF 2DOR. Разнообразие модулей с PNOZ m B0.1 означает, что индивидуальные требования заказчика при необходимости могут быть объединены: все функции безопасности можно свободно подстраивать под конкретное применение. Это позволяет адаптировать и выполнять системы под самые разнообразные применения. Затраты возникают только за фактически используемые модули, что в итоге снижает затраты.
Планирование совместимого замещения
В качестве совместимого преемника компактных контроллеров PNOZmulti Mini новый базовый блок в сочетании с новым модулем релейного вывода выполняет все задачи, присущие этой линейке продукции. Начиная с версии 11.0, существующие проекты PNOZmulti Mini можно легко перенести на новый базовый блок PNOZ m B0.1. С новым базовым блоком могут также использоваться существующие модули связи и модули промышленной сети. В результате получается компактная, но в то же время модульная система безопасности для мало- и среднегабаритного машинного оборудования; система, которая осуществляет поддержку пользователей в ходе проектирования и тем самым обеспечивает экономию затрат.
Подробную информацию об изделии см. здесь
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334