Безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2 для управления горелками от Pilz прошли сертификацию Underwriters Laboratories (UL). Всемирная испытательная организация UL, головной офис которой расположен в г. Нортбрук, США. Сертификация подтверждает, что базовый блок и модули компактного контроллера соответствуют государственным стандартам безопасности США и Канады для печей. Поскольку это позволяет быстрее вводить в эксплуатацию установки для обжига, это благоприятно сказывается на производстве.
г. Остфильдерн, 11 нояб. 2021 г.
Конфигурируемый безопасный компактный контроллер PNOZmulti 2 для печей от Pilz прошел сертификацию UL для США и Канады. Теперь реле для горелок можно использовать и в Северной Америке!
Базовый блок PNOZ m B1 Burner, а также модули расширения PNOZ m EF 16DI и PNOZ EF 8DI4DO и модули промышленной сети PNOZ m ES PROFINET и PNOZ ES PROFIBUS прошли сертификацию в соответствии с UL 60730-1 и UL 60730-2-5.
Сертификаты безопасности для печей
UL 60730-1 и UL 60730-2-5 распространяются на автоматические регуляторы горелок, предназначенные для автоматического управления горелками, работающими на масле, газе, угле или прочих легковоспламеняющихся веществах. Сертификация UL позволяет компаниям/пользователям получить доступ к североамериканскому рынку.
Базовый блок PNOZ m B1 Burner соответствует требованиям NFPA 85 и NFPA 86, что значительно облегчает доступ на рынок Северной Америки. NFPA 85 ориентирован на повышение эксплуатационной безопасности котлов, NFPA 86 – на минимизацию пожаро- и взрывоопасности печей. PNOZmulti 2 Burner также соответствует европейским стандартам EN 298, EN 50156-1 и EN 50156-2 и прошел сертификацию TÜV.
Комплексное управление безопасностью горелок
Базовый блок PNOZ m B1 Burner безопасного компактного контроллера PNOZmulti 2 позволяет осуществлять безопасный контроль и одновременное регулирование печей одним устройством, начиная с версии 10.12 программного инструмента PNOZmulti Configurator. Все потому, что PNOZmulti 2 контролирует и регулирует не только работу горелки, но и всей печи. Также выпускается модуль расширения PNOZ m EF 4DI4DORD с четырьмя безопасными, различными релейными выходами для регулирования предохранительных клапанов горелки. Многообразие позволяет довести уровень безопасности до уровня эффективности защиты (PL) e.
Всесторонняя защита для разнообразных сценариев
Возможность управления различными типами горелок: главной и ведущие или вспомогательной, прямого или косвенного розжига, низкотемпературного или высокотемпературного режима. Таким образом, конфигурируемый компактный контроллер находит применение в пищевой и кондитерской промышленности – например, в автоматических печах для выпечки вафель, в производстве сахарного тростника или выработке этанола, а также в автоматизации зданий, автомобильной и обрабатывающей промышленности.
Подробную информацию об изделии см. здесь.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334