Защитные световые завесы типа 3 PSENopt II от компании Pilz - первые в мире световые завесы, получившее разрешение от международной организации по сертификации безопасности Underwriters Laboratories (UL), головной офис которой расположен в г. Нортбрук, США. Сертификация подтверждает соответствие защитных световых завес требованиям национальных стандартов обеспечения безопасности США и Канады. Наличие сертификата дает преимущество машиностроителям, в частности, тем, кто экспортирует свою продукцию на рынки этих стран.
Остфильдерн, 12 авг. 2021 г.
Защитные световые завесы PSENopt II от компании Pilz - первые в мире световые завесы типа 3, имеющие Сертификат UL для реализации в США и Канаде - открывают рынок для технологий безопасности типа 3!
Защитные световые завесы типа 3 PSENopt II успешно прошли аттестацию на получение сертификата UL, мирового лидера в области науки о безопасности. Сертификация UL способствует продвижению компаний и пользователей, выпускающих свою продукцию и системы на североамериканский рынок. Это полезно и для местных потребителей, потому что вход на рынок осуществляется быстрее.
Единственная технология для систем типа 3 с 2016 г.
Защитные световые завесы типа 3 PSENopt II были выпущены еще в 2016 году, став первыми в мире в этой категории, и позволяют легко реализовать системы с уровнем безопасности d (PL d). В конечном итоге, это позволяет сэкономить затрата, так как нет необходимости в завесах большего размера.
Уникальная, единственная в мире защита, в том числе от ударных повреждений
Линейка защитных световых завес PSENopt II обеспечивает безопасность при вмешательстве в производственные процессы. В зависимости от требований, защитные световые завесы PSENopt II могут обеспечить защиту пальцев, кистей рук и тела в соответствии со стандартом EN/IEC 61496- 1/-2 «Безопасность машинного оборудования —Электрочувствительное защитное оборудование». Более того, защитные световые завесы от компании Pilz являются единственным продуктом этого рода с ударной прочностью 50 g. Поэтому чрезвычайно ударопрочные световые завесы идеально подходят для применения в суровых промышленных условиях. Они обеспечивают производственную безопасность, в частности, робототехнических систем, а также упаковочных машин и прессов. Таким образом, системы PSENopt II обладают повышенной адаптированностью к месту применения.
В сочетании с технологией управления от компании Pilz (например, с безопасным компактным конфигурируемым контроллером PNOZmulti 2) защитные световые завесы PSENopt II предлагают безопасное, экономичное комплексное решение для всех отраслей промышленности и сфер применения.
Подробную информацию об изделии см. здесь.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334