Для осуществления контроля безопасных защитных зон в сложных условиях, таких как высокая запыленность, загрязненность, атмосферные осадки, засветка, искры или вибрации, оптимальным решением станет безопасный радарный датчик PSENradar в паре с настраиваемым компактным контроллером PNOZmulti 2: помимо применения в наружных установках и на участках дерево- и металлообрабатывающих производств, данное решение теперь можно применять и в робототехнических системах, поскольку оно получило более высокую категорию - 3 / PL d.
Для этой цели предлагаются новые радарные датчики PSEN rd1.2 и новый аналитический блок PSEN rd1.x I/O PN. Стоит отметить и функцию самоадаптации к окружающей обстановке, которая обеспечивает возможность внесения изменений в пределах сигнальной или защитной зоны в процессе работы без необходимости перенастройки. В результате достигается положительный эффект в виде более высокой эксплуатационной готовности оборудования.
Безопасная радарная система в сочетании с настраиваемым компактным контроллером PNOZmulti 2 предлагает безопасное комплексное решение для контроля защитных зон, в т.ч. с оценкой соответствия. Наличие дополнительных интерфейсов, например Ethernet и Profisafe, означает также удобство применения для целей переоборудования.
- Более высокая категория 3 / PL d гарантирует безопасность работы робототехнических систем
- Высокая универсальность благодаря оптимизированной юстировке датчика и возможности индивидуальной настройки защитной зоны
- Широкие возможности применения в проектах переоборудования благодаря наличию дополнительных интерфейсов
- Комплексный подход: готовое решение, включающее оценку соответствия