Идентификация и управление доступом – I.A.M.

От аутентификации пользователя до выбора режима работы, от защиты данных и безопасности сети до управления доступом. Мы предлагаем промышленную и информационную безопасность при помощи одной системы!

Как освоить такие темы, как защита сотрудников, защита ответственности, защита производительности и данных? Как повысить качество и одновременно предотвратить несанкционированное вмешательство в работу машинного оборудования? Как защитить в равной степени данные и сотрудников?

Под названием «Идентификация и управление доступом» (сокращенно I.A.M.) мы предлагаем широкий спектр изделий и ПО, а также индивидуальные решения для ваших каждодневных задач по управлению доступом. Мы поможем вам организовать доступ к машинам и права доступа сотрудников. От простой аутентификации до сложного управления доступом, от функционально безопасного выбора режима работы до электронной защиты при техобслуживании. А также, конечно, защита ценных данных от несанкционированного доступа и хакерских атак на ваше предприятие. С компанией Pilz вы найдете правильное решение и получите промышленную и информационную безопасность в одной системе.

Почему идентификация и управление доступом (I.A.M.) важны и для вас тоже: четыре ключевых ценности нашей компании

Иконка защиты сотрудников

Защита сотрудников

Работа должна быть организована таким образом, чтобы исключить опасность для физического и психического здоровья. Соблюдение этого правила должно быть обязательным при эксплуатации промышленных установок и оборудования, но на практике ему слишком часто не уделяется достаточного внимания, сознательно или бессознательно.

Для наилучшей защиты ваших сотрудников вы можете поручить компании Pilz провести оценку рисков, чтобы проверить уровни опасности на вашем машинном оборудовании и изучить, как должен быть защищен доступ. Еще одной адекватной мерой, помимо соответствующих разрешений на доступ, проверка которых реализуется на защитных ограждениях, и надлежащей квалификации персонала, является использование подходящих режимов работы. Выбор рабочего режима можно контролировать с помощью функциональной безопасности, используя устройства PITmode. Это технически гарантирует, что каждый сотрудник может выполнять только ту работу, для которой он квалифицирован, таким образом обеспечивается максимальная защита от опасностей и несчастных случаев.

Защита ответственности

Если происходит несчастный случай на производстве, сразу же возникает вопрос о том, можно ли привлечь к ответственности виновных лиц. По этой причине, особенно на уровне руководства компании и среди руководителей по производству и техническому обслуживанию, необходимо принимать соответствующие меры и регулярно проверять эффективность этих мер. Если этим пренебречь, работодатели и ответственные лица могут быть привлечены к ответственности за свои действия или бездействие!

В качестве потенциальных мер, например, можно назвать отбор и обучение персонала с учетом его задач, а также обеспечение его соответствующими инструментами. Помимо организационных мер, можно также использовать технические решения, такие как, например, управление доступом с помощью PITreader. Благодаря этому всегда можно установить отслеживаемые, индивидуальные и, при необходимости, временные разрешения для конкретных машин или процессов.

Иконка защиты ответственности
Иконка поддержания производительности

Поддержание производительности

Необходимые меры по обеспечению безопасности оборудования не должны осуществляться в ущерб производительности ваших установок. Простои оборудования, в худшем случае с травмированием людей или повреждением машины, часто происходят в результате несанкционированного вмешательства, неправильной эксплуатации или отсутствия контроля (например, контроля доступа). Благодаря четкой системе ответственности, соответствующим разрешениям и регистрации действий пользователей можно предотвратить ошибки и обеспечить оптимальную прослеживаемость. Обладая функциями управления доступом, PITreader предлагает идеальное решение для обеспечения безопасности, защиты и поддержания производительности вашего ценного предприятия.

Защита данных

В связи с постоянным изменением ситуации со стандартами, все большее внимание уделяется защите данных и сетевой безопасности. Комплексная безопасность уже невозможна без учета аспектов защиты. Здесь требуется наличие целостной концепции безопасности. В дальнейшем это будет учтено в Регламенте по машинному оборудованию, который вступит в силу в ЕС в 2027 году.

Однако уже сегодня ваши данные, ваши ноу-хау и ваша операционная деятельность нуждаются в защите от несанкционированного доступа. Интеллектуальные изделия, такие как переключаемый USB-интерфейс PIT oe USB, обеспечивают защиту от «внешних» угроз, связанных с хакерскими атаками, а также от угроз «изнутри», возникающих по неосторожности или в результате умысла. Используйте PITreaderкак дополнительный фактор защиты, с тем, чтобы все каналы передачи данных, имеющиеся на площадке, включались только на определенный срок по команде оператора.

Иконка защиты данных

Дополнительная информация:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения