text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4H-m-30-120

Número do produto: 630657
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, master, Resolution 30mm, Protective hight 120cm

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 1176  
Resolução tipo de proteção Mão  
Alcance (m) 0.2  
15  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 35  
35  
Dimensão altura 1285  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 35  
Peso líquido 3700  
Peso bruto 4700