Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630657","name":"PSEN op4H-m-30-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-m-30-120
Numer produktu: 630657
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
master,
Resolution 30mm,
Protective hight 120cm
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Rodzaj ESPE | 4 |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Wysokość pola ochronnego | 1176 |
| Rodzaj ochrony dokładności | Dłoń |
| Zasięg (m) |
0.2
15 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
35
35 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 1285 |
| Szerokość | 35 |
| Głębokość | 40 |
| Ciężar netto | 3700 |
| Ciężar brutto | 4700 |