Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630657","name":"PSEN op4H-m-30-120","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-m-30-120
Numéro de l'article: 630657
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
master,
Resolution 30mm,
Protective hight 120cm
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Optique |
| Hauteur de protection | 1176 |
| Résolution indice protection | Main |
| Portée (m) |
0.2
15 |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
35
35 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 1285 |
| Dimension largeur | 35 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 3700 |
| Poids brut | 4700 |