text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4F-bm-14-105

Número do produto: 630667
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, master, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 105cm

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 1029  
Resolução tipo de proteção Dedo  
Alcance (m) 0.2  
6  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 62  
62  
Dimensão altura 1138  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 35  
Peso líquido 3500  
Peso bruto 4500