text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4F-bm-14-105

Tuotenumero: 630667
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, master, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 105cm

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 1029  
Erotuskyky suojaustapa Sormi  
Kantavuus (m) 0.2  
6  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 62  
62  
Mitta korkeus 1138  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 3500  
Bruttopaino 4500