Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630667","name":"PSEN op4F-bm-14-105","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-bm-14-105
Productnummer: 630667
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
master, blanking,
Resolution 14mm,
Protective hight 105cm
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 1029 |
| Resolutie beschermingsgraad | Vinger |
| Reikwijdte (m) |
0.2
6 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
62
62 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 1138 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 3500 |
| Brutogewicht | 4500 |