Dispositivo de campo descentralizado para aplicações failsafe estandard, tipo de proteção
IP67/IP69K, conector fêmea M12, PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe,
classe de conformidade C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, conjunto de dadosI&M 0 e 1-
4, dispositivo compartilhado, MRP, mestre do IO-Link Safety com 4 portas(V1.1.3), máx.
8 entradas/saídas digitais seguras configuráveis, saídas de pulso deteste com
24 VDC 0,25 A, saída semicondutora 0,5 A, unipolar, comutação positiva,
à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, Device Supply 24 VDC16 A,
Load Supply 24 VDC 16A, isolamento elétrico, conexão de
aterramento funcional
A pedido