Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Imagem similar
PNOZ m B0.1
Número do produto: 772104
GTIN: 4046548103632
Minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2, aparelho de base,
ampliável com módulos de entrada/saída digital, 20 entradas
seguras, 4 saídas seguras de semicondutores.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Versorgung des Systems |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Proteção dispos. (aut.) de U1 |
6 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA
6 A, Automat, Char.B |
| Função de U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -20 %/+25 % |
| Sep. de potencial U2 | ja |
| Carga permitida |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Entradas/saídas configuráveis
| Número de I/O configuráveis | 8 |
| Separação potencial de E/S | nein |
| Prot. curto circ. não si. HLA | Ja |
| Tensão a 1 não si. HLA | UB - 2 V bei 0,1 A |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 12 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entrada | nein |
Saídas de semicondutores
| Separação potencial de HLA | ja |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
Saídas do relógio de teste
| Número saídas pulso de teste | 4 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Basisisolierung |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | waager. auf Hutschiene |
| Dimensões do trilho padrão |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 101.4 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 120 |
| Peso líquido | 220 |
| Peso bruto | 230 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103632 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 8 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 8 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.