text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m B0.1

Kód materiálu: 772104
GTIN: 4046548103632
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření digitálními vstupními/výstupními moduly, 20bezpečných vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Účel U1 Versorgung des Systems  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Zabezp.přístroje (automat) U1 6 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA  
6 A, Automat, Char.B  
Účel U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -20 %/+25 %  
Galv. odpojení U2 ja  
Přípustná zatížení ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Počet konfigur. I/0 8  
Galv.oddělení EA nein  
Ochran.proti zkratu nezaj. HLA Ja  
Napětí při 1 nezaj. HLA UB - 2 V bei 0,1 A  
Počet dig.vstupů 12  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu nein  
Galv.oddělení HLA ja  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Počet výst.test.pulzů 4  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi HL-Ausgang und Systemspannung  
Druh galv.odpojení 1 Basisisolierung  
Montážní poloha waager. auf Hutschiene  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 120  
Čistá váha 220  
Celková hmotnost 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103632  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.