text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ m B0.1

제품 번호: 772104
GTIN: 4046548103632
소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 디지털 입력/출력 모듈로 확장 가능, 안전 입력 20개, 안전 반도체 출력 4개.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Fail-safe  
 
U1의 용도 Versorgung des Systems  
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
장치 회로 차단기 U1 6 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA  
6 A, Automat, Char.B  
U2의 용도 Versorgung der HL-Ausgänge  
공급 전압 2 (V) 24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -20 %/+25 %  
전위 절연 U2 ja  
허용되는 부하 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
설정 가능한 I/O의 개수 8  
IO 전위 절연 nein  
비안전 반도체 출력 단락 보호 Ja  
비안전 반도체 출력 1의 전압 UB - 2 V bei 0,1 A  
디지털 입력의 개수 12  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 nein  
반도체 출력 전위 절연 ja  
반도체 출력 단락 방지 ja  
테스트 펄스 출력의 개수 4  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
전위 절연 1 사이 HL-Ausgang und Systemspannung  
전위 절연 유형 1 Basisisolierung  
장착 위치 waager. auf Hutschiene  
DIN 레일 치수 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 Federkraftklemme  
Schraubklemme  
터미널 스타일 steckbar  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 101.4  
폭 치수 45  
깊이 치수 120  
순중량 220  
총중량 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242207  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103632  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
예비 플러그인 단자 세트, 8핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
예비 플러그인 단자 세트, 8핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개 X1, X2, X3, X4.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 32 kB.