Grade de luz de segurança para proteção dos dedos

Necessidade mínima de espaço com proteção máxima

Imagem do grupo cortina luminosa PSENopt e PSENopt II

Para aplicações que necessitam de distâncias de segurança muito curtas, são usadas as grades de luz de segurança PSENopt e PSENopt II da Pilz. Com seus rápidos tempos de reação, elas são ideais para aplicações de proteção dos dedos e podem ser colocadas perto de locais de perigo. Com sua resolução fina, o sensor detecta os dedos e aciona imediatamente um comando de desligamento seguro. Com isso, você pode posicionar a grade de luz de segurança perto da área de perigo. Ideal para aplicações com áreas de intervenção aberta ou ao trabalhar diretamente na área de perigo.

Com combinação com o minicontrolador PNOZmulti 2, você recebe uma solução completa, segura e eficaz para a sua aplicação, desde o sistema de sensores até o comando e avaliação de riscos e declaração de conformidade.

Grade de luz de segurança PSENopt: amplas possibilidades de utilização

Com as grades de luz de segurança PSENopt slim e PSENopt advanced é possível implementar de modo ideal as aplicações de proteção dos dedos. Graças à estrutura estreita e à função de configuração de cascata integrada, a PSENopt slim pode ser integrada com facilidade até em sistemas com espaço crítico. A PSENopt Advanced oferece funcionalidades ampliadas, como muting, blanking e configuração de cascata e pode ser usada com versatilidade.

  • Pode ser usado em aplicações até PL c (tipo 2) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
  • Funções ampliadas como muting, blanking e cascata
  • Mais segurança graças à ausência de pontos cegos
  • A forma construtiva estreita economiza espaço e custos
  • Montagem, instalação e comissionamento rápidos e fáceis
  • Acessório PMMA-ACryl Tubus oferece proteção para aplicações de classe de proteção IP elevada
Imagem do produto grade de luz de segurança PSENopt slim

Safety Distance Calculator da Pilz

Calcular distâncias de segurança corretamente: direto na nossa ferramenta online.

Você precisa de ajuda para calcular a distância de segurança correta entre a grade de luz de segurança e o local de perigo? Com o Safety Distance Calculator da Pilz, você calcula facilmente a distância necessária com base na EN ISO 13855 na ferramenta online e obtém os produtos adequados.

Comece agora!

Grade de luz de segurança PSENopt II: uso robusto

Graças à sua alta robustez, as grades de luz de segurança PSENopt II protegem contra choques, colisões e vibrações e são ideais para usar em ambientes industriais sob condições adversas.

Além das cortinas luminosas do tipo 4 para aplicações até PL e, a cortina luminosa do tipo 3 possibilita o uso em aplicações até PL d. E isso como a primeira grade de luz de segurança do tipo 3 do mundo com certificado UL!

  • Resistência a choques de até 50g
  • Resistente contra cargas de pó e sujeira
  • Faixa de temperatura de -25 °C a +60 °C
  • Pode ser usado em aplicações até PL d (tipo 3) e PL e (tipo 4) em conformidade com a EN ISO 13849-1
  • Maior segurança graças à ausência de pontos cegos (exceto com altura do campo de proteção de 150 mm)
  • Conexão: receptor e transmissor respectivamente 1 x pigtail M12, 5 pinos
  • Dimensões: 35 x 40 mm
  • Instalação de diversos aparelhos em proximidade direta graças à codificação
  • Braços de muting disponíveis possibilitam aplicações de muting
  • Cabeamento e montagem fáceis

Para os dois grupos de produtos PSENopt e PSENopt II está sempre disponível uma ampla seleção de acessórios: desde espelhos defletores, colunas de proteção até braços de muting. Na área de tecnologia de conexão, encontre os cabos, conectores e adaptadores adequados. Veja agora mesmo!

Vantagens das grades de luz de segurança

  • Tempos rápidos de reação
  • Pouco espaço e segura
  • Campo de feixe de malha fina com uma resolução de 14 mm
  • Uso em aplicações até PL d / SIL CL 2 ou PL e/SIL CL 3
  • Conformidade e certificação de acordo com as normas EN IEC 61508 e EN IEC 614961/-2
  • Grade de luz de segurança PSENopt II tipo 3: solução eficiente para aplicações até PL d com certificado UL
  • Codificação integrada oferece elevada flexibilidade na colocação na máquina
  • Ausência de pontos cegos: uso flexível com elevada segurança
  • Grade de luz de segurança PSENopt II com uma resistência a choques de 50 g para proteger contra choque, colisão e vibração

Proteção dos pontos de acesso diretamente nos locais de perigo

Homem em frente a uma máquina com grade de luz de segurança

Com nossos modelos de grade de luz de segurança PSENopt e PSENopt II é possível proteger aplicações de proteção dos dedos de modo ideal. Os aparelhos podem ser posicionados com a menor distância possível no local de perigo. Com rapidez de facilidade, monte e coloque em operação as grades de luz de segurança: ideal para máquinas com áreas de intervenção abertas, como sistemas de colocação SMD ou centros de processamento, como fresadoras ou tornos.

Empacotar bebidas - de forma segura e eficiente com a robusta cortina luminosa PSENopt II
-    Elevada exigência de robustez, devido a vibrações durante o processo de enchimento
-    Ponto de acesso diretamente na área de perigo: a colocação ocorre diretamente no ponto de perigo e possibilita um processo de produção sem problemas
-    Alta produtividade devido à redução de paradas da produção

Refinamento de superfícies metálicas – Proteção produtiva e ergonômica com PSENopt II
-    Ativação da grade de luz de segurança ao abrir as portas
-    Carregamento e descarregamento manual de peças de trabalho é possível sem limitações
-    Fácil instalação e integração à máquina

Mais informações:

Nossas grades de luz de segurança em uso:

Cortina de luz de segurança para a proteção do corpo ou das mãos:

Nosso portfólio de produtos: grades de luz de segurança para proteção dos dedos

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +49 711 3409 444
Email: [email protected]

Américas

  • Brasil: + 55 11 4942-7032
  • México: +52 55 5572 1300
  • Estados Unidos (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Holanda: +31 347 320477
  • Bélgica: +32 9 321 75 70
  • França (gratuito): +33 3 88104000
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Reino Unido: +44 1536 460866
  • Suécia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Alemanha: +49 711 3409 444
  • Rússia: +7 495 6654993
  • Finlândia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Áustria: +43 1 7986263-444
  • Espanha: +34 938497433
  • Dinamarca: +45 74436332
  • Turquia: +90 216 577 55 52
  • Suíça: +41 62 889 79 32
  • Itália: +39 0362 1826711

Ásia Pacífico

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tailândia: +66 210 54613
  • Cingapura: +65 6829 2920
  • Nova Zelândia: +64 9 6345350
  • Coreia do Sul: +82 31 778 3390
  • Japão: +81 45 471 2281
  • Austrália (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório