text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
11 produits trouvés
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
GTIN: 4046548059410
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 300 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-120/1
631006
GTIN: 4046548075717
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 1200 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-105/1
631005
GTIN: 4046548075700
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 1050 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-090/1
631004
GTIN: 4046548075496
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 900 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-165/1
631009
GTIN: 4046548075748
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 1650 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-135/1
631007
GTIN: 4046548075724
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 1350 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-150/1
631008
GTIN: 4046548075731
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 1500 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-060/1
631002
GTIN: 4046548075472
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 600 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-045/1
631001
GTIN: 4046548075465
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 450 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-180/1
631010
GTIN: 4046548075755
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 1800 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande
PSEN op4F-A-14-075/1
631003
GTIN: 4046548075489
Barreira de luz de proteção tipo 4, PL e, proteção dos dedos (resolução14 mm), altura do campo de proteção de 750 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue