Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"779000","name":"PNOZmulti Tool Kit","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZmulti Tool Kit
Número do produto: 779000
GTIN: 4046548009125
Pacote de acessórios na mala composto por: Cartão de chip 32 kB, SiegelPNOZmulti
m1p, embalagem = 10 unidade, cartão de chip do aparelho leitor, cabo deprogramação PNOZmulti,
manual do sistema PNOZmulti.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Pacote de acessórios na mala composto por: Cartão de chip 32 kB, SiegelPNOZmulti m1p, embalagem = 10 unidade, cartão de chip do aparelho leitor, cabo deprogramação PNOZmulti, manual do sistema PNOZmulti.
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009125 |
| Volume | 18.720 dm3 |
| Harmonized System Code | 85234920 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |