text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZmulti Tool Kit

Numer produktu: 779000
GTIN: 4046548009125
Pakiet akcesoriów w tym przypadku zawiera elementy: Karta chipowa 32 kB,sealPNOZmulti m1p, opakowanie jednostkowe = 10 szt., czytnik kart chipowych, przewóddo programowania PNOZmulti, instrukcja obsługi systemu PNOZmulti.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Pakiet akcesoriów w tym przypadku zawiera elementy: Karta chipowa 32 kB,sealPNOZmulti m1p, opakowanie jednostkowe = 10 szt., czytnik kart chipowych, przewóddo programowania PNOZmulti, instrukcja obsługi systemu PNOZmulti.

 
Ciężar netto 2213  
Ciężar brutto 2510  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009125  
Tom 18.720  dm3
Harmonized System Code 85234920  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr