text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
2 produtos encontrados
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
GTIN: 4046548062397
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas: codificador incremental, sensor de proximidade, saídas: 2 contatosnormalmente abertos, 2 contatos normalmente fechados, UB = 24 - 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitoramento de paradas, velocidade, faixa de velocidade, posição, direção, tensão analógica (faixa S), operação do display push & turn, bornes roscados conectáveis, ampliaçãocom PNOZsigma ampliação de contato.

A pedido
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
GTIN: 4046548062380
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), saídas: 2contatos normalmente abertos, 2 contatos normalmente fechados, UB - 24 - 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitorador de rotação e parada, sensor de proximidade e/ou codificador rotativo, comando do display push& turn, terminais de mola conectáveis, ampliação com ampliação de contatoPNOZsigma .

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.