Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 16 entradas, extensão do pulso, 24
V CC com módulo adicional de distribuição de tensão, 1 fileira, bloco de
terminais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de
fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, extensão do pulso,
saídas 24 V CC 0,25 A, à prova decurto-circuito, à prova de sobrecarga,
diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco determinais PSS u2 T 16
necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, extensão do pulso, 24 V
CC com módulo adicional de distribuição de tensão, 1 fileira, bloco de
terminais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de
fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, extensão do pulso,
saídas com 24 V CC, 1 fileira, bloco de terminais PSS u2 T 8 necessário
(não incluído no escopo defornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, 2 faixas de tensão, -12 -
12 V, -10 - 10 V, com detecção de curto-circuito, 2 faixas de corrente,
-24 - l24 mA, 0 - 20mA, com detecção de ruptura do arame, 1 fileira,
bloco de terminais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de
fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, semicondutor, 2 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito,
à prova de sobrecarga, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco
determinais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de
fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé,
normalmente aberto, para comutar cargasresistivas e indutivas, máx. 250
V CA 10 A (AC1), sem potencial, codificação de proteção PSS u2 A CE T
para bloco de terminais disponível, 2 fileiras, bloco de terminais PSS
u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, corrente -0,1 - 25,6
mA, bipolar, entrada de diferencial,resolução 15 Bits, limitação de
corrente por entrada, separação de potencial, 2formatos de dados,
5 funções de avaliação integradas por entrada: escala, média móvel
0,1 - 20 ms, monitoramento de acordo com NAMUR NE43, monitoramento de
4áreas, monitoramento de 8 valores limiares, 1 fileira, terminal de
blocos PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, tensão, 3 faixas de
medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolar, entrada de
diferencial, resolução 16 Bits, limitação decorrente por entrada,
separação de potencial, 2 formatos de dados, 5 funções deavaliação
integradas por entrada: escala, média móvel 0,1 - 20 ms, monitoramento
segundo NAMUR NE43, monitoramento de 4 áreas, monitoramento de 8 valores
limiares, 1 fileira, terminal de blocos PSS u2 T 16
necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 saídas, contatos de relé,
inversor, para comutar as tensões dos sinais pequenos, sem potencial, 1
fileira, bloco de terminais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no
escopo de fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 16 saídas, semicondutor, 0,5 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito,
à prova de sobrecarga, 0 V CC com módulo adicional de distribuição
detensão, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco de terminais
PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 saídas, semicondutor, 0,5 A,
unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito,
à prova de sobrecarga, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco
determinais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de
fornecimento).
A pedido
PSS u2, módulo eletrônico, padrão, 4 entradas, termômetro de resistência
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200,Pt500, Pt1000 (α=0,00375), Ni120,
termistores 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5
kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm,
Spectrum 1003k 1kOhm, termopares (TC) J, K, E, N, R S, T, B, com
detecção de quebra de fio e temperatura dereferência,
bloco terminal PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo
defornecimento).
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.