text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
8 productos encontrados
PSEN rd1.2 sensor
6B000003
GTIN: 4046548104523
PSEN rd1.2 sensor

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

Sensor de radar, alcance de 5 m, PL d (cat. 3) segundo EN ISO 13849

Bajo pedido
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
GTIN: 4046548104608
Painel em aço inoxidável para PSEN rd1.1, proteção mecânica, proteçãocontra ondas de radar

Bajo pedido
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
GTIN: 4046548106350
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas

Bajo pedido
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
GTIN: 4046548107616
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas, cartãoSD, interface EtherCAT com protocolo FSoE

Bajo pedido
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
GTIN: 4046548107630
Sensor de radar, alcance de 5 m, PL d (cat. 3) segundo EN ISO 13849

Bajo pedido
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
GTIN: 4046548107647
Sensor de radar, alcance de até 9 m, PL d (cat. 3) segundo EN ISO 13849

Bajo pedido
PSEN rd screw set bracket
6B000018
GTIN: 4046548110098
Conjunto de parafusos para a fixação de um suporte do sensor

Bajo pedido
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
GTIN: 4046548104509
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas,interface PROFINET com protocolo Profisafe

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto