text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
5 produtos encontrados
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

A pedido
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
GTIN: 4046548111828
Suporte de montagem PSENmgate para portas basculantes, altura de 70 mm,com 2 parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão unidirecional, M5x12

A pedido
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
GTIN: 4046548111835
Suporte de montagem PSENmgate para portas basculantes, altura de 80 mm,com 2 parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão unidirecional, M5x12

A pedido
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
GTIN: 4046548111842
Unidade da maçaneta da porta PSENmgate para portas basculantes, alturade 70 mm, com 2 parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão unidirecional, M5x12

A pedido
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
GTIN: 4046548111859
Unidade da maçaneta da porta PSENmgate para portas basculantes, alturade 80 mm, com 2 parafusos de sextavado interno e 1 parafuso de segurança com cabeça debotão unidirecional, M5x12

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.