text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

Connector for CON Bridge Module

Número do produto: Z9000021
Jumper para ConBridge para conectar os módulos Revolution Pi individuais. Somente adequado para RevPi Connect emconjunto com os módulos de expansão RevPi Con.

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
Dimensão altura 15  mm
Dimensão de profundidade 26  mm
Dimensão de profundidade 16  mm
Peso líquido 3  g
Peso bruto 3  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242290  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096033  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 84735020  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1