text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Connector for CON Bridge Module

제품 번호: Z9000021
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 ConBridge용 점퍼. RevPi Con 확장 모듈과 연결된 RevPi Connect에만 적합.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

 
높이 직경 15  mm
폭 치수 26  mm
깊이 치수 16  mm
순중량 3  g
총중량 3  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242290  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096033  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 84735020  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1