text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Connector for CON Bridge Module

Numer produktu: Z9000021
Zworka do ConBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi . Pasuje tylko do RevPi Connect w połączeniu z modułami rozszerzeń RevPiCon.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Wysokość 15  mm
Szerokość 26  mm
Głębokość 16  mm
Ciężar netto 3  g
Ciężar brutto 3  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242290  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096033  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 84735020  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1