Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000021","name":"Connector for CON Bridge Module","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}

Фактическое изделие может отличаться
Connector for CON Bridge Module
Номер артикула: Z9000021
Перемычка для ConBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Подходит только для ConBridge в комплексе с
модулями расширения RevPi Con.
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
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 15 mm |
Размер по ширине | 26 mm |
Размер по глубине | 16 mm |
Вес нетто | 3 g |
Вес брутто | 3 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242290 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548096033 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 84735020 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |