text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
3 produtos encontrados
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.

A pedido
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
8178001
GTIN: 4046548110166
Servoamplificador, corrente de saída contínua a 3 x 400 V CA: 3 A, corrente de saída de pico por 2 s: 9 A, corrente de saída de pico por 5s: 6 A, consumo de energia na operação S1: 2,2 kVA, resistor de frenagem integrado, opções de hardware: cartão de expansão PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, cartão de expansão PROFIBUS DP Slave Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

A pedido
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
8178002
GTIN: 4046548110180
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA. Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.