text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
139 produtos encontrados
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A,para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, conexão do trilho C, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 1entrada, 1 saída do período de teste 0,25 A, 1 saída, 2 A, bipolar, à prova decurto-circuito, à prova de sobrecarga, sem regeneração, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à provade sobrecarga, sem regeneração, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolução 12 Bits, paraelevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4saídas, faixa de tensão 0 - 10 V, unipolar, relacionado à massa, resolução 12Bits, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 10,24 - 10,23 V, bipolar, entrada diferencial, resolução 13 Bits, paraelevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4entradas, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 2 faixas de corrente configuráveis, 0/4 - 20 mA, unipolar, relacionado àmassa, resolução 12 Bits, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 4entradas, 2 saídas do período de teste 0,25 A, para elevadas exigênciasambientais.

A pedido
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à provade sobrecarga, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova desobrecarga, sem regeneração, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova desobrecarga, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E S 4AI U-T
314445
GTIN: 4046548049244
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4entradas, faixa de tensão 0 - 10 V, unipolar, relacionado à massa, resolução 12Bits, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 8 A, normalmente aberto, sem potencial, para elevadas exigências ambientais.

A pedido
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A.

A pedido
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, conexão do trilho C.

A pedido
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, de um polo, comutação positiva, à prova de curto-circuito,proteção contra sobrecargas, sem regeneração.

A pedido
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, módulo eletrônico, standard, distribuição de tensão, 4 saídas do suprimento periférico 24 V CC 1,5 A, à prova de curto-circuito, àprova de sobrecarga, dados de diagnóstico ampliados.

A pedido
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, de um polo, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteçãode sobrecarga, sem regeneração.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.