text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
14 produtos encontrados
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI704.

A pedido
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 704.

A pedido
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI707.

A pedido
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 707.

A pedido
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, acessório, DIN, suporte do trilho DIN TSH 35.

A pedido
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e suporte.

A pedido
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3 mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10" ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag (suficiente para 3x cada PMImciro diag).

A pedido
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Cabo de programação serial (cabo modem nulo) comprimento 3 m.

A pedido
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

A pedido
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

A pedido
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

A pedido
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

A pedido
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

A pedido
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.