Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"302155","name":"PSS1 CANopen","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 CANopen
Numer produktu: 302155
GTIN:
Slave module for direct connection to CANopen.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 265 |
| Szerokość | 41 |
| Głębokość | 218 |
| Ciężar netto | 340 |
| Ciężar brutto | 578 |