Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302155","name":"PSS1 CANopen","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 CANopen
Artikelnummer: 302155
GTIN:
Slave-Baugruppe zur direkten Anbindung an CANopen.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 265 |
| Abmessung b | 41 |
| Abmessung t | 218 |
| Nettogewicht | 340 |
| Bruttogewicht | 578 |