text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op1.4 L-Reflex

Numer produktu: 630707
GTIN: 
Muting sensor for L-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Rodzaj ochrony dokładności Korpus  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10  
55  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 14  
14  
Ciężar netto 2200  
Ciężar brutto 4060